SILVYN® MSK-M US
SILVYN® MSK-M US - Entegre gerilme önleyicili hortum vidalı bağlantısı
Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici
Faydalar
- En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
- Maksimum sızdırmazlık
- Hızlı ve kolay montaj
- Geniş sıkma aralığı
- Anti-kink koruması
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- İç mekan / dış mekan uygulamaları
- Kablolara ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır
Ürün özellikleri
- SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi
Ürün yapısı
- İsteğe bağlı:
- SKINTOP®MS-M kablo rakoru
- SKINTOP® MS-SC-M EMC bağlantısı
- İç kovan ve kapak somunu ile SILVYN® kablo kanalı bağlantısı
Not
- Uygun aksesuarlar için, SKINTOP® metrik aksesuarlarına bakın
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme
- Temel tip:
Gövde: nikel kılıf pirinç
İletken konnektör contası: CR/NBR
Boru contası: TPE
Koruma sınıfı
- Cable: IP 68Conduit:IP 40 with SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 with SILVYN®AS-P
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.