SKINTOP® DIX-M
NBR (yağa dayanıklı), FKM (ısıya dayanıklı) veya silikon (kimyasallara dayanıklı) çoklu conta ek parçası, birden fazla kablosu bir kablo rakoru içinden geçirir.
Faydalar
- Sızdırmazlık elemanı malzemesinin yüksek esnekliği sayesinde hatların korumalı sıkıştırılması.
- Tüm delikler nominal çapa sahip hatlarla dolu olduğunda ve kullanılmayan açıklıklar SKINTOP® DIX-DV contalama delikleriyle kapatıldığında IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir.
- Kablo sayısına ve çapa göre çok sayıda varyant edinilebilir. Akrilnitril bütadien kauçuk (NBR), flüor kauçuk (FKM) veya silikon (SI) mamul.
- Bir kablo rakorundan birden çok hat kolayca geçirilebilir.
- Hatların çoklu girişi, daha yüksek paketleme yoğunluğu sağlar.
Uygulama alanı
- Metrik SKINTOP®/SKINTOP® CLICK kablo rakorları ile kullanım için.
- SKINTOP® kablo rakorunda standart sızdırmazlık ek parçasının yerine kullanılır.
- FKM varyantları alkaliler, asitler, solventler gibi aşındırıcı ortamlara ve ayrıca yağa karşı dayanıklıdır. Bunlar ısıya karşı özellikle dayanıklıdır ve sıfır üzerinde ekstrem sıcaklıklarda kullanım için uygundur (+200 °C'ye kadar).
- Silikonlu varyantlar, ECOLAB® temizlik ve dezenfeksiyon maddelerine karşı ve kimyasallara karşı çok yönlü dayanıklıdır. Bunlar, FDA 21 CFR 177.2600 ile uyumludur ve bu nedenle gıda ve içecek endüstrisi için izin verilir. Mavi renkleri sayesinde gıda maddelerinden kolayca ayırt edilebilirler. Ayrıca soğuk ortamlara karşı esnek olup sıfır altı ekstrem sıcaklıklarda kullanım için uygundur (maks. -50 °C).
Not
- IP 68, tüm açıklıklar kapatıldığında ve tüm delikler en uygun şekilde doldurulduğunda, yani nominal çaplı ve/veya SKINTOP® DIX-DV conta tapalı kablolar kullanıldığında elde edilebilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Talep üzerine
- Özel şekiller
Renk seçeneği
- NBR: Siyah, RAL 9005
FKM: Yeşil, RAL 6011
Silikon: Mavi, RAL 5017
Malzeme
- NBR, FKM, silikon
Koruma sınıfı
- IP 54
- IP 68 (tüm delikler optimum şekilde kullanıldığında)
Sıcaklık aralığı
- NBR: -40°C ila +100°C
FKM: -20°C ila +200°C
Silikon: -50°C ila +200°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.