SKINTOP® DV-M
SKINTOP® DV-M, çoklu conta ara parçaları, muhafazaya nem girmesini önler, kullanılmayan bağlantı noktalarını korur
Faydalar
- Muhafazaya nemin girmesini önler
 
Uygulama alanı
- Bu contalar, SKINTOP® kablo rakorlarının conta halkasına takılır
 - Hazırlıklar
 - Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması
 
Not
- Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir
 - Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
 - ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
 
Renk seçeneği
- Siyah
 
Malzeme
- CR
 
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.