SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, metrik çoklu conta ara parçaları, kullanılmayan deliklere toz ve su girmesini önler
Faydalar
- SKINTOP® DIX-M çoklu conta elemanlarının kullanılmayan deliklerine su ve tozun girmesini önler
Uygulama alanı
- Koruma derecesini sağlamak için sızdırmaz hale getirilmesi gereken SKINTOP® DIX-M çoklu sızdırmazlık elemanlarının boş deliklerine sokmak için
Not
- Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Renk seçeneği
- Doğal
Malzeme
- Polyamid
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.