3M Scotch™ 1183 Yalıtım bandı

3M Scotch™ 1183 blendaj bandı, elektromanyetik alanların mükemmel yalıtılmasını sağlar, UL onaylı.

Alev geciktiriciParazit sinyalleri

UL

Ürün kodu Ürün tanımıGenişlik (mm)PU (m)
61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5916,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,51216,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,51916,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,52516,5

Faydalar

  • Elektriksel olarak iletken şerit elektromanyetik alanların olağanüstü ekranlanmasını sağlar
  • Tek düzen folyo kompozisyonu ve onun alt tabakaya iyi iletkenliği ekranlama derecesi için çok önemli olan düşük temas direnci sağlar
  • Lehimlenebilir ve korozyona dayanıklı
  • Solventlere dayanıklı akrilik yapıştırıcı

Uygulama alanı

  • Elektromanyetik alan ekranlaması
  • Elektrostatik deşarj

Ürün özellikleri

  • Bakır folyo ince bir kalay tabakası ile kaplanmıştır
  • Kalay kılıf alüminyum, kurşun ve kalay alaşımları ve galvanizli çelik gibi geniş yelpazede temel malzemeler ile uyumludur

Norm referansları / Onaylar

  • UL 510 onaylı
  • UL Dosya Numarası: E17385

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yapışkan bant

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000128
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yapışkan bant

Dikkat

  • Yapıştırma (sıyırma kuvveti): 3.8 N/10 mm
    Yırtılmaya dayanıklı: 44 N/10 mm

Not

  • Geçiş direnci (MIL-STD-202 uyarınca): 0,005 Ω

Bilgi

  • Depolama: serin ve kuru bir yerde (oda sıcaklığında ve yaklaşık %50 bağıl nem) saklandığında iyi stabilite

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme

  • İletken bir akrilik yapıştırıcı ile astar olarak pürüzsüz kalay kaplı bakır film

Sıcaklık aralığı

  • -10 °C ila +80 °C

  • Scotch™ 1183, 3M'nin tescilli ticari markasıdır
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.