Bakır örgülü
EMC bakımından güvenli ekranlama için bakır örgülü ekran, otomotiv endüstrisinde de (ISO-TS sertifikalı).
Uygulama alanı
- EMC-uyumlu ekranlama
- Topraklama bantı olarak kullanılabilir
- Otomotiv endüstrisi
Dahil
- Her biri 50m'lik iki parça halinde gönderilir
Tasarım
- Örgüyü sıkarak çap varyasyonları yaratılabilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Örgülü hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001182
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İçi boş örgülü hortum
Genel
- Üretim serisine bağlı olarak küçük farklar olabilir
Not
- Kapsama derecesi: Maksimum açılışta %85
Malzeme
- Kalaylı bakır
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +105 °C
- Maks. sıcaklık: +120 °C (kısa vadeli)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.