Ekran terminali EMC-Guard
Kablo ekranlarının topraklaması için EMC ekran terminalleri. Doğrudan ve başlık rayı montajı için.
Faydalar
- Güvenli temas sağlamak için kablo ekranına bastırarak hızlı ve aletsiz montaj imkanı sunar
- Galvanizli yüzeyin elektriksel olarak iletken kaplaması ve geniş alanlı ekran kontağı, kablonun ekran örgüsü ile ekran terminali arasında düşük dirençli bir geçiş sağlar ve böylece yüksek frekanslı paraziti güvenilir bir şekilde iletir (EMC)
- İletkenin mümkün olan en iyi şekilde korunması için keskin kenarlı olmayan yuvarlatılmış malzeme
- Kompakt ölçüler sayesinde makine konseptine kolay entegrasyon
- Özel, yer tasarrufu sağlayan montaj için farklı sıkıştırma bölgeleri ile mevcuttur
Uygulama alanı
- Kumanda dolaplarında ve motor kumanda sistemlerinde, mahfazalarda veya makine sistemlerinde kullanılabilir
- Topraklama potansiyeli olan ekranlı kabloların kontaklaması için
- Elektromanyetik parazitlere karşı korumak ve potansiyel dengelemesi için
- Dış mekan için uygun.
Ürün özellikleri
- Geniş temas yüzeyleri
- Yay etkisi, kablo ekranına sürekli iyi bir kontak ve sabit bir basınç mümkün kılar
- Kablo bağı ile kablonun dış kaplamasına sabitlenen gerilme önleyici askı aracılığıyla optimum gerilme önlemesi
- -35mm başlık rayları için takılabilir montaj askılı "DINrail" versiyonu, alet kullanmadan monte edilebilir
- Örneğin M4 cıvata ile montaj plakalarına / levha konstrüksiyonlarına doğrudan montaj için "MOUNT" versiyonu
Norm referansları / Onaylar
- Kablo kaplamasında EN 62444 uyarınca gerilme önleyici
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002020
- ETIM 6.0 Class-Description: Shield connection clamp
Not
- Montaj:
"DINrail": Oturtma
"MOUNT": Vidalama
Malzeme
- Malzeme: sertleştirilmiş yay çeliği
- Yüzey: galvanize
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.