SKINTOP® MS-SC
SKINTOP® MS-SC, düşük dirençli blendajlı kontaklı ve çok iletken esnek EMC kontaklı, montajı kolay pirinç kablo rakoru
Faydalar
- Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
- İç kılıfı olan ve olmayan kablolar için uygun
- Başka bir bağlantıya kablo ekranını devam ettirmek için de uygundur
- Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir
- Birkaç operasyonel adımda kolay montaj
Uygulama alanı
- Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
- Telekomünikasyon
- Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği
- Ölçüm ve kontrol teknolojisi
- Otomasyon teknolojisi
Ürün yapısı
- DIN 40430'a uygun PG bağlantı dişi
Not
- EMC kontra somunu, SKINDICHT® SM somun boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: Poliamid Conta: CR O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -25°C ila +100°C
- Statik: -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.