SKINTOP® SD
SKINTOP® SD, PG multiple sealing inserts, prevents dust from getting into the housing, as protection of unused connection points
Faydalar
- Muhafazaya toz ve kirin girmesini önler
Uygulama alanı
- Toz koruması, kablo rakorunun başlıklı somunun altına yerleştirilir
- Hazırlıklar
- Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması
Not
- Sökmeden, kabloyu içinden iterek işlemesi kolay
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- PE köpük
Sıcaklık aralığı
- -70 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.