SKINTOP® DIX-AUTOMATION
SKINTOP® DIX-AUTOMATION, AS-I veri yolu kabloları kullanıldığında optimum kapatma sağlayan, gerilme önleyicili NBR contalar
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005)
Malzeme
- NBR
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +100 °C
Faydalar
- AS-I bus kabloları kullanıldığında en uygun conta
- Gerilme önleyici
Uygulama alanı
- Bu contalar SKINTOP® kablo rakorlarında bizim standart contalarımızın yerine kullanılabilir.
- Kontrol kabinleri
- Kontrol panelleri
- Ofis uygulamaları
Not
- IP 68, delik en uygun şekilde doldurulduğunda, yani standart AS-I kabloları kullanıldığında elde edilebilir
Ürün yapısı
- AS-I Bus kabloları için hassas kesim