SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, PG çoklu conta ara parçaları, kullanılmayan deliklere toz ve su girmesini önler
Faydalar
- SKINTOP® DIX çoklu conta elemanlarının kullanılmayan deliklerine su ve tozun girmesini önler
Uygulama alanı
- Koruma sınıfı sağlamak için SKINTOP® DIX birden fazla sızdırmazlık iç kısımrının boş deliklerine takılması için.
Not
- Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Renk seçeneği
- Doğal
Malzeme
- Polyamid
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.