SKINMATIC® RZ
SKINMATIC® RZ evrensel montaj aleti, 14-33mm tüm anahtar boylarına ayarlanabilir, kablolar yerleştirildikten sonra monte edilir
Faydalar
- 14 ila 33 mm'ye kadar tüm ingiliz anahtarı boyutları için ayarlanabilir
- Kablolar takıldıktan sonra montaj
- Ergonomik plastik saplar
Uygulama alanı
- For quick allocation of cable and conduit glands
Ürün özellikleri
- Krom kaplı takım çeliğinden üretilmiştir
- İki genişletilebilir sıkıştırma aralıkları (kilitleme konumları) ile
- Küçük açıklık (14 - 22 mm): M16'ya M12, PG11'e PG7, NPT 3/8"
- Büyük delik (24 - 33 mm): M20 ila M25, PG13.5 ila PG21, NPT 1/2" ila 3/4"
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002498
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Alçak gerilim anahtarlama tekniği aksesuarları
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002498
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Alçak gerilim anahtarlama tekniği aksesuarları
- RoHS direktifine tabi değildir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.