SKINDICHT® SM-PE
SKINDICHT® SM-PE, EMC uygulamalarında kullanılan kablo rakorları için yalıtım tabakası üzerinden kesme kenarları bulunan kontra somun
Faydalar
- Optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, yalıtım tabakasından kenar kesimlerini kesme
Uygulama alanı
- Vernikli, anodize veya toz boyalı muhafazalar için.
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı
- -60 °C ila +200 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.