SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, rakorların ince duvarlı muhafazalardaki düz deliklere kilitlenmesi için kontra somunlar

Kimyasallara dayanıklıMekanik dayanım

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüYükseklik (mm)SW wrench size mmAdet / Paket
52032517
PG 73.51750
52032559
PG 113.52250
5203254
PG 13,54.02450
52032555
PG 164.02750
52032556
PG 214.53225
52032557
PG 295.54110
52032558
PG 366.05110

Uygulama alanı

  • Rakora somun takılması gerektiğinde ya da ince duvarlı muhafazalarda geçiş deliklerinde kullanılır

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Malzeme

  • Paslanmaz çelik

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.