SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, rakorların ince duvarlı muhafazalardaki düz deliklere kilitlenmesi için kontra somunlar

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüYükseklik (mm)SW wrench size mmUzak köşe boyutuAdet / Paket
SKINDICHT® SM
52003490
PG 72.81516,6100
52003500
PG 92.81820100
52003510
PG 113.02123,5100
52003520
PG 13,53.02325,5100
52003530
PG 163.02629100
52003540
PG 213.53235,550
52003550
PG 294.0414550
52003560
PG 365.0515625
52003570
PG 425.0606525
52003580
PG 485.5646925
52003490LF
PG 72.81516,6100
52003500LF
PG 92.81820100
52003510LF
PG 113.02123,5100
52003520LF
PG 13,53.02325,5100
52003530LF
PG 163.02629100
52003540LF
PG 213.53235,550
52003550LF
PG 294.0414550
52003560LF
PG 365.0515625
52003570LF
PG 425.0606525
52003580LF
PG 485.5646925

Faydalar

  • PG7 ila PG48 arası ölçülerde mevcuttur.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • SKINTOP® /SKINDICHT® kablo rakorunu uygulamanın içinde kilitlemek için (örn. muhafaza).
  • Sadece bir geçiş deliğine izin veren dişsiz, ince cidarlı muhafazalar için.
  • Yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.