SKINDICHT® GMK
SKINDICHT® GMK, kablo rakorlarının dişsiz deliklere kilitlenmesi için PG bağlantı dişli polistiren kontra somunlar
Faydalar
- Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez
Uygulama alanı
- Diş yeri açılmamış montaj deliklerinde SKINDICHT® kablo rakorlarını kilitlemek için.
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- Sıkmak için yüksek mekanik gerilmeler ve yüksek burulmalar gerekiyorsa SKINTOP®GMP-GL kontra somunları tavsiye edilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun
Renk seçeneği
- Açık gri (RAL 7035)
Malzeme
- Polistiren
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +70 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.