SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-HF-M SC, düşük dirençli ekran temasına ve yüksek iletkenliğe sahip, esnek EMC kontağı yayına sahip halojensiz pirinç kablo rakoru, kolay montaj

  • Demiryolu uygulamaları için
  • Hazard Level: HL 3

RayAlev geciktiriciHalojen içermeyenDayanıklılıkParazit sinyalleri

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmÖrgü üzerinde minimum çap (mm)SW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
53112530
M 12 x 1,53,5 - 711626.56,550
53112531
M 16 x 1,54,5 - 1042033.0750
53112532
M 20 x 1,57 - 1352437.0825
53112533
M 25 x 1,59 - 177,52938.5825
53112534
M 32 x 1,511 - 2193645.5925
53112535
M 40 x 1,519 - 28154548.0910
53112536
M 50 x 1,527 - 35215455.5105

Faydalar

  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • İç kılıfı olan ve olmayan kablolar için uygun
  • Düşük dirençli ekran teması, en uygun EMC koruması
  • Yüksek geçirgenliğe sahip, esnek EMV kontak yayı, böylece çeşitli perdeleme çapları kolay monte edilir
  • Birkaç operasyonel adımda kolay montaj

Uygulama alanı

  • Metrolar ve trenler
  • Cu blendaj örgüsünün EMV'ye uygun şekilde topraklanması için
  • Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği
  • Ölçüm ve kontrol teknolojisi
  • Otomasyon teknolojisi

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: UL 94 V0'a uygun halojensiz poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -40°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.