SKINTOP® TRAIN EMC

Güvenliğin birinci öncelik olduğu her yerde önemlidir. Halojen içermeyen contalı ve tam yüzey sıkıştırmalı pirinç kablo rakoru, yangın durumunda yangın ve duman gazlarına karşı kapalı bir bariyer oluşturur. 360° pirinç fırça, yeniden montajdan sonra bile güvenilir EMC koruması sağlar. EN 45545-2 (HL1-HL3) ve EN 45545-3 (E30) sertifikalıdır ve bu nedenle yangından korunma kapakları için idealdir.

  • Demiryolu uygulamaları için
  • Hazard Level: HL 3

RayAlev geciktiriciHalojen içermeyenDayanıklılıkParazit sinyalleri

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmÖrgü üzerinde minimum çap (mm)SW wrench size mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® TRAIN EMC
53113840
M 16 x 1,56 - 9,5220750
53113841
M 20 x 1,58 - 12324825
53113842
M 25 x 1,512 - 16629825
53113843
M 32 x 1,513 - 20836925
53113844
M 40 x 1,519 - 271045910
53113845
M 50 x 1,527 - 3414541010
53113846
M 63 x 1,534 - 442067155
SKINTOP® TRAIN EMC XL
53113850
M 16 x 1,56 - 9,52201250
53113851
M 20 x 1,58 - 123241225
53113852
M 25 x 1,512 - 166291225
53113853
M 32 x 1,513 - 208361525
53113854
M 40 x 1,519 - 2710451510
53113855
M 50 x 1,527 - 3414541510

Faydalar

  • Tam yüzeyli sıkıştırma, yangın durumunda yangına ve duman gazlarına karşı kapalı ve sızdırmaz bir bariyer oluşturduğundan yangın güvenliğini artırır.
  • Bakır ekranlama örgüsü ile vidalı bağlantı arasında düşük empedanslı bir temas oluşturan benzersiz 360° pirinç fırça sayesinde optimum EMC koruması.
  • Bakır blendaj örgüsü pirinç fırça tarafından zarar görmediğinden, sökülüp yeniden takıldıktan sonra bile güvenilir EMC koruması garanti edilir.
  • Halojen içermeyen malzemeler, ürünün kamusal alanlarda kullanımını desteklemektedir.
  • Güvenli, hızlı ve karmaşık olmayan tesisat.

Uygulama alanı

  • Bakır ekranlı kabloların EMC uyumlu takılması için.
  • Demiryolu araçlarında standartlara uygun kullanım (DIN EN 45545-2 uyarınca yangın davranışı testi, R22/R23 gereksinim setleri, HL1–HL3 tehlike seviyeleri; DIN EN 45545-3 uyarınca yangın direnci testi, E30 sınıflandırması).
  • "XL" versiyonu, özellikle uzun bağlantı dişi sayesinde kalın cidarlı gövdeler için özellikle uygundur.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Sıcaklık aralığına dikkate alınarak dış mekan için uygundur.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Sertifikalar

  • EN 45545-2 HL3

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç
    Conta: Özel elastomer
    O-ring: Özel elastomer

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 3 bar

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -20°C ilâ +100°C
  • Statik: -40°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.