SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, zorlu ortam koşulları için yüksek gerilme önleyicili, halojensiz, çift mandallı gerilme önleyici kablo rakoru

  • Demiryolu uygulamaları için
  • Hazard Level: HL 3

RayAlev geciktiriciHalojen içermeyenOptimum destek elemanıDayanıklılık

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
53112551
M 16 x 1,54,5 - 102041.0725
53112552
M 20 x 1,57 - 132446.0825
53112553
M 25 x 1,59 - 172948.5825
53112554
M 32 x 1,511 - 213656.6925

Faydalar

  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Yüksek mekanik gerilme için

Uygulama alanı

  • Sert çalışma koşulları için çift mandallı gerilme önleyici kablo rakorları
  • Taşınabilir ekipmanlar
  • Şantiyelerde makineler ve sistemler
  • Vinç ve taşıma makineleri
  • Fabrika mühendisliği

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: UL 94 V0'a uygun halojensiz poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -40°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.