SKINTOP® TRAIN
Güvenliğin birinci öncelik olduğu her yerde önemlidir. Halojen içermeyen contalı ve tam yüzey sıkıştırmalı pirinç kablo rakoru, yangın durumunda yangın ve duman gazlarına karşı kapalı bir bariyer oluşturarak koruma sağlar. EN 45545-2 (HL1-HL3) ve EN 45545-3 (E30) uyarınca sertifikalandırılmıştır ve bu nedenle yangından korunma kapakları için idealdir.
- Demiryolu uygulamaları için
- Hazard Level: HL 3
Faydalar
- Tam yüzeyli sıkıştırma, yangın durumunda yangına ve duman gazlarına karşı kapalı ve sızdırmaz bir bariyer oluşturduğundan yangın güvenliğini artırır.
- Halojen içermeyen malzemeler, ürünün kamusal alanlarda kullanımını desteklemektedir.
- Güvenli, hızlı ve karmaşık olmayan tesisat.
- Mümkün olan en iyi sızdırmazlık, IP 68 (3 bar) koruma sınıfına olanak sağlar.
Uygulama alanı
- Bir mahfazaya iletkenin sızdırmazlığı ve gerilme önleyici sokulması için.
- Demiryolu araçlarında standartlara uygun kullanım (DIN EN 45545-2 uyarınca yangın davranışı testi, R22/R23 gereksinim setleri, HL1–HL3 tehlike seviyeleri; DIN EN 45545-3 uyarınca yangın direnci testi, E30 sınıflandırması).
- "XL" versiyonu, özellikle uzun bağlantı dişi sayesinde kalın cidarlı gövdeler için özellikle uygundur.
- Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
- Sıcaklık aralığına dikkate alınarak dış mekan için uygundur.
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Kurulum ölçüleri ve torklar için bkz. talimatlar broşürü
Sertifikalar
- EN 45545-2 HL3
Malzeme
- Gövde: Nikelajlı pirinç
Conta: Özel elastomer
O-ring: Özel elastomer
Koruma sınıfı
- IP 68 - 3 bar
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -20°C ilâ +100°C
- Statik: -40°C ilâ +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.