SKINMATIC® MH Set
SKINMATIC® MH Set, M110x2'ye kadar SKINTOP® rakor boyları için özel şekilli yüzeye sahip metrik montaj aletleri
SKINTOP® M110 x 2'ye kadar rakor boyutları için montaj aracı
- RoHS direktifine tabi değildir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002130
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Somun anahtarı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002130
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Somun anahtarı
Faydalar
- Hızlı, güvenli ve hasarsız montaj
- Şekilli kontak yüzeyi anahtarın kaymasını önler
Uygulama alanı
- Metrik SKINTOP® pirinç tipleri için tasarlanmış özel aletler
Ürün özellikleri
- Krom kılıf takım çeliğinden imal edilen montaj seti
- SKINMATIC® MH seti üç özel anahtardan oluşur:
- OK 16/20 mm (M12/M16)
- OK 24/29 mm (M20/M25)
- OK 36/45 mm (M32/M40)