SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, yalıtım tabakası üzerinden kesme kenarları bulunan kontra somunlar

Kimyasallara dayanıklıMekanik dayanım

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüKalınlık (mm)SW wrench size mmDış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,54.71517.3100
52103310
M 16 x 1,54.71921.9100
52103320
M 20 x 1,54.72427.7100
52103330
M 25 x 1,55.23034.650
52103340
M 32 x 1,55.73641.550
52103350
M 40 x 1,56.54653.125
52103360
M 50 x 1,56.56069.310
52103370
M 63 x 1,57.07080.810
52103371
M 75 x 1,58.08595.01
52006494
M 72 x 210.08598.01
52103372
M 90 x 210.0102114.01
52103373
M 110 x 212.0124135.01
Kurşunsuz pirinç model
52103300LF
M 12 x 1,54.71517.3100
52103310LF
M 16 x 1,54.71921.9100
52103320LF
M 20 x 1,54.72427.7100
52103330LF
M 25 x 1,55.23034.650
52103340LF
M 32 x 1,55.73641.550
52103350LF
M 40 x 1,56.54653.125
52103360LF
M 50 x 1,56.56069.310

Faydalar

  • Elektromanyetik parazitlere karşı korumak ve potansiyel dengelemesi için kaplamlı bir muhafazanın optimum kontağı.
  • Kontak, kontra somunun sıkılması sırasında muhafazanın kaplamalı tabakasını çizen kesme kenarları üzerinden elde edilir.
  • +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • Topraklama ve EMC uygulamalarında kullanılan tüm metrik rakorlar için uygun
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazaların iç tarafında kullanım için.
  • Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gerekli olan uygulamalar için metrik SKINTOP® ve SKINDICHT® kablo rakorları ile kullanılabilir.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.