SILVYN® FPS-EDU
SILVYN® FPS-EDU, çelik tel örgülü, PVC'den mamul çok esnek bir koruyucu kablo kanalıdır
Aynı zamanda, yüksek esneklik ve mekanik koruma
Faydalar
- Sıcak talaşa karşı koruma sağlar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Son derece esnek
- Hava geçirmez ve sızdırmaz
- mekanik direnç
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Otomasyon teknolojisi
- Kablo ve tellerin kaynak kıvılcımlarından ve sıcak parçalardan zarar göreceği alanlarda kullanılır
- Robot endüstrisi
Ürün yapısı
- PVC yalıtımlı çelik yaylı tel
- Yumuşak PVC dış kılıf
- Galvanizli çelik tel örgü
Not
- PU = 10m (talep üzerine)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum
Malzeme
- Yumuşak PVC ve galvanizli çelik örgülü yalıtımlı yaylı çelik tel
Sıcaklık aralığı
- -25 °C ila +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.