SILVYN® FPS
Faydalar
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
- Ezilebilir ve uzatılabilir
- Son derece yüksek yağ ve asit direnci
- Sıvı geçirmez
- Korozyona dayanıklı
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Hareketli kablo zincirlerinde (SILVYN® CHAIN)
- Robot yapımı
- Hareketli uygulamalar
- İç mekan uygulamaları
Ürün özellikleri
- Kadmiyum içermeyen
- Silikon içermez
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- PVC yalıtımlı çelik yaylı tel
- Yumuşak PVC dış kılıf
Not
- PU = 50 m (istek üzerine)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Gri
Malzeme
- İzolasyonlu yay çelik tel ile yumuşak PVC
Sıcaklık aralığı
- -25 °C ila +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.