SILVYN® FD-PU
Faydalar
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
- Soğuk ısılarda son derece esnek
- Ezilebilir ve uzatılabilir
- Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
- Sıvı geçirmez
Uygulama alanı
- İç ve dış mekân kullanımı için
- Makine Mühendisliği
- Hareketli kablo zincirlerinde (SILVYN® CHAIN)
- Robot yapımı
- Hareketli uygulamalar
Ürün özellikleri
- Halojen ve kadmiyum içermeyen
- Aşınma ve mikrop mukavemetli
- UL 94V-2 uyarınca dış kılıfın yangın reaksiyonu
Ürün yapısı
- PVC yalıtımlı çelik yaylı tel
- PUR dış kılıf
Not
- PU = 50 m (istek üzerine)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Metalik mavi
Malzeme
- PVC yalıtımlı yaylı çelik tel ile PUR
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.