SILVYN® MSK-M FPS-EDU
SILVYN® MSK-M FPS-EDU - Entegre gerilme önleyicili hortum vidalı bağlantısı
Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici
Faydalar
- En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
- Maksimum sızdırmazlık
- Hızlı ve kolay montaj
- Geniş sıkma aralığı
- Anti-kink koruması
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPS-EDU
- Fabrika mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Kablolara ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır
Ürün özellikleri
- SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi
Ürün yapısı
- İç kovan ve kapak somunu ile SILVYN® kablo kanalı bağlantısı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme
- Temel tip:
Gövde: nikel kılıf pirinç
İletken konnektör contası: CR/NBR
Boru contası: TPE
Koruma sınıfı
- Kablo tarafı: IP 68 Kablo tarafı: IP 54, SILVYN® FPS-EDU'lu
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.