SILVYN® LKI-M
SILVYN® LKI-M - döner plastik kablo kanalı ek parçası
Entegre iç kovanlı dönen üst kısım
Faydalar
- Hızlı ve kolay montaj
- Titreşim koruması
- Yüksek gerilme dayanımı
- Döndürülebilir
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- Robot yapımı
- Döndürme uygulamaları için
Ürün özellikleri
- Pürüzsüz iç yüzey
- İnce yapım
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Entegre iç kovanlı dönen üst kısım
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişli bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme
- PP
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -10 °C ila +110 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.