SILVYN® US-FPS-EDU-AS

SILVYN® US-EDU-AS, SILVYN® US-M ile birlikte veya keskin kablo kanalı uçlarını kapatmak için ayrı olarak kullanılan pirinç bir kablo kanalıdır

Dayanıklılık

Ürün kodu Nominal boyutUygun konduit nominal boyutuAdet / Paket
61802582171750
61802583191950
61802584212150
61802585272725
61802587454520
61802588565610

Faydalar

  • Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Kanal sonu kapağı

Ürün özellikleri

  • Tüm sonlandırıcılar boru ucunda tam kapama sağlar

Ürün yapısı

  • Yivli kovan

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Malzeme

  • Pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +250 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.