SILVYN® MSK-M EE
SILVYN® MSK-M EE - entegre kablo gerilme önleyicili, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası
Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici
Faydalar
- En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
- Maksimum sızdırmazlık
- Hızlı ve kolay montaj
- Geniş sıkma aralığı
- Anti-kink koruması
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- İç ve dış mekân kullanımı için
- Kablolara ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır
Ürün özellikleri
- SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi
Ürün yapısı
- SKINTOP®MS-M kablo rakoru
- SKINTOP® MS-SC-M EMC bağlantısı
- İç kovan ve kapak somunu ile SILVYN® kablo kanalı bağlantısı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme
- Temel tip:
Gövde: nikel kılıf pirinç
İletken konnektör contası: CR/NBR
Boru contası: TPE
Koruma sınıfı
- Kablo: IP 68
Kanal:
IP 54 SILVYN® FPS, FD-PU ile
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.