SILVYN® SI
Faydalar
- Toza karşı koruma
- Neme karşı koruma
- Düşük aşınma koruması
Uygulama alanı
- Kolay kablo koruması
- Ek izolasyon amaçlı
- Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması
Ürün özellikleri
- Esnek
- Yumuşak
Ürün yapısı
- Yumuşak PVC kablo kanalı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum
Not
- Alev geciktirici ve kendi kendini söndüren
Dielektrik dayanımı: 25 kV/mm
Yırtılmaya dayanıklı: 23 N/mm²
Kıyı A sertliği: 75 °C ila 90 °C
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme
- Yumuşak PVC
Sıcaklık aralığı
- -5 °C ila +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.