SILVYN® SCH
Faydalar
- Gerilme mukavemeti sağlar
- Çeşitli kanal boyutlarını bir kelepçe ile sıkar
Uygulama alanı
- Şununla birlikte:
- SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
- SILVYN® SSV/SSV-Z
Ürün özellikleri
- Variable clamping range
Ürün yapısı
- Galvanizli çelik halka
- Sonsuz dişli sürücü
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi
Malzeme
- Çelik, galvanizli
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.