SILVYN® USK
Faydalar
- Hızlı ve kolay montaj
- Titreşim koruması
- Ek parçalara gerek yoktur
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- İç mekan uygulamaları
- Hafif mekanik gerilim
Ürün özellikleri
- Büyük anahtar boyutları
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
- Altıgen bilezik
- Yivli kovan
- Kapak somunu
Not
- Dahil: SILVYN® EE-K iç kovan
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişli bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Malzeme
- PP
Koruma sınıfı
- IP 54
Sıcaklık aralığı
- -10 °C ila +110 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.