SILVYN® SSVZ-M
SILVYN® SSVZ-M - kablo gerilme önleyicili, metrik dişli, nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası
Faydalar
- PVC hortumlar için yüksek gerilme mukavemetli rakor
- Yüksek gerilmeli kablo koruması
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
Ürün özellikleri
- Yüksek gerilme dayanımı
- Sağlam
- Kompakt tasarımı
- Kablo gerilim azaltma
- Kablo contası
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Entegre kablo rakoru
- Özel kavrama profiliyle kanal girişi
Not
- Gerekli boru kelepçesi SILVYN® SCH
- PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBR O-ring: NBR
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.