SILVYN® SP-PU
Faydalar
- Mekanik gerilmeye karşı koruma
- Aşınma koruması
- Kimyasallara karşı koruma
- UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı
Uygulama alanı
- Kablo koruması
- Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması
- Dış mekan
- Zorlu ortamlar
Ürün özellikleri
- Yırtılmaya dayanıklı
- Yağ ve petrole karşı dayanıklı
- Halojen içermeyen
- Mikroplara karşı dayanıklı
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
Ürün yapısı
- Sert PVC iç spiral
- Poliüretan dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Sert PVC spiral ile PUR
- UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.