SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAS paralel bir delikli kablo kanalıdır, çok yönlü aksesuarları sayesinde en yüksek seviyede koruma sunar
Faydalar
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
- Esnek
- UL 94V-2 uyarınca alev geciktirici ve kendi kendini söndüren
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
- Darbeye dirençli
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
- Hareketli uygulamalar
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- Halojen ve kadmiyum içermeyen
- Aşınma dayanıklı
- Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç
- Prensip olarak düşük yangın tehlikesi
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 6
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Talep üzerine
- PA 12 olarak mevcuttur
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA 6
Halojensiz - UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C statik
-20 °C ila +100 °C dinamik
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.