SILVYN® FPAD-M

SILVYN® FPAS ve SILVYN® HCC koruyucu hortumlarla kullanım için entegre kablo gerilme önleyicili hortum rakoru

Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici

Maksimum vibrasyon korumasıMontaj süresiOptimum destek elemanıEntegre SKINTOP® kablo rakoruIsı dayanımıUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmThread length mmSILVYN® FPAS için uygunSILVYN® HCC için uygunAdet / Paket
SILVYN® FPAD-M IP66
61805112
16 x 1,54.0 - 10.08161610
61805113
20 x 1,56.0 - 13.09202010
61805114
25 x 1,58.0 - 17.010252510
SILVYN® FPAD-M IP68
61805109
16 x 1,54.0 - 10.08161610
61805110
20 x 1,56.0 - 13.0921-10
61805111
25 x 1,58.0 - 17.01028-10

Faydalar

  • Esnek lamellerle entegre SKINTOP® kablo rakoru sayesinde kablolarda ek gerilme önlemesi sağlar.
  • Kilitleme emniyetli hızlı kilit, hortum sisteminin istenmeden açılmasına karşı koruma sağlar.
  • Hortum rakoru, tornavida aracılığıyla kolayca sökülebilir.
  • IP 66 veya IP 68 koruma sınıfına göre sıvı geçirmez (hortum tarafında, SILVYN® FPAS ve SILVYN® HCC koruyucu hortumları ile birlikte).
  • Büyük, değişken sıkıştırma aralıkları, farklı iletken dış çaplarına izin verir. Etiket

Uygulama alanı

  • Bir koruyucu hortum sistemini ve bir uygulamayı bağlamak için makine arayüzlerinde üniversal olarak uygulanabilir.
  • Aynı anda maksimum kablo sızdırmazlığı ile ek gerilme önleme gerektiren koruyucu hortum sistemleri için.
  • SILVYN® FPAS ve SILVYN® HCC koruyucu hortumları ile kullanım için.
  • Kuru, ıslak ve özellikle sert ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.
  • Kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

  • Hava koşullarına uygun ve uv dayanımlı
  • Hortum rakoru bir tornavida ile açılabilir

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Dahili dolgulu gövde
  • Upper part with integrated all-round toothing
  • Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA66
    Halojensiz

Koruma sınıfı

  • Versiyon bağlı olarak IP66 veya IP68

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.