SILVYN® EC
Faydalar
- Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
- Ek sızdırmazlık
- Montajı kolay
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPAS
- Kesişme veya uç kovanı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı
Talep üzerine
- FPAS67 için SILVYN® REC
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- NEC: PA66
REC: TPE
Sıcaklık aralığı
- NEC: -50 °C ila +135°C REC : -50°C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.