SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK-M - metrik dişli kablo kanalı ek parçası

  • son derece ekonomik
  • Küçük paket

Halojen içermeyenMontaj süresiAlan gereksinimiIsı dayanımı

CEcRUus

Ürün kodu Metrik ölçüThread length mmSILVYN® FPAS için uygunKablo kanalı OØ (mm) için uygunAdet / Paket
SILVYN® FLEXILOK M siyah
65500403
12 x 1,59FPAS 1010,010
65500405
16 x 1,512FPAS 1313,010
65500425
16 x 1,512FPAS 1615,810
65500415
20 x 1,514FPAS 1313,010
65500435
20 x 1,514FPAS 1615,810
65500436
20 x 1,514FPAS 202010
65500445
20 x 1,514FPAS 2121,210
65500456
25 x 1,515FPAS 252510
65500455
25 x 1,515FPAS 2828,510
65500464
32 x 1,516FPAS 323210
65500465
32 x 1,516FPAS 3434,510
65500458
40 x 1,516FPAS 4242,52
65500459
50 x 1,516FPAS 5454,51
65500468
63 x 1,516FPAS 5454,51
SILVYN® FLEXILOK M gri
65500404
12 x 1,59FPAS 1010,010
65500600
16 x 1,512FPAS 1313,010
65500420
16 x 1,512FPAS 1615,810
65500410
20 x 1,514FPAS 1313,010
65500430
20 x 1,514FPAS 1615,810
65500431
20 x 1,514FPAS 202010
65500440
20 x 1,514FPAS 2121,210
65500454
25 x 1,515FPAS 252510
65500610
25 x 1,515FPAS 2828,510
65500451
32 x 1,516FPAS 323210
65500460
32 x 1,516FPAS 3434,510
65500466
40 x 1,516FPAS 4242,52
65500467
50 x 1,516FPAS 5454,51
65500469
63 x 1,516FPAS 5454,51

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Montajı kolay
  • Uygun maliyetli kablo borusu rakoru
  • Gevşek kısımlı parçaları yoktur
  • Yer tasarrufu sağlayan yeni tasarım

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Kontrol kabini üretimi
  • Hareketli uygulamalar
  • Sınırlı alan uygulamalarında
  • Bina Kurulumu

Ürün özellikleri

  • Siyah renkte UV ışınlara karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
  • One-piece slim design
  • Halojen ve kadmiyum içermeyen

Norm references / Approvals

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • One-piece body
  • Özel sıkıştırma sistemi

Not

  • Tornavida ile çıkarılabilir
  • PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Norm references / Approvals

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA66
    Halojensiz

Koruma sınıfı

  • IP 66

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +120 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.