SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - SILVYN® FPAS için IP68/IP69 kablo kanalı ek parçası

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Maksimum vibrasyon korumasıMontaj süresiOptimum destek elemanıIsı dayanımıUV-dayanımSu geçirmezOnay sertifika çeşitleri

CELLOYDScRUus

Ürün kodu Metrik ölçüSILVYN® FPAS için uygunAdet / Paket
SILVYN® FPAX-M siyah
55506135
16 x 1,5/1FPAS 1310
55506145
16 x 1,5/2FPAS 1610
55506155
20 x 1,5/1FPAS 1610
55506165
20 x 1,5/2FPAS 2110
55506175
25 x 1,5FPAS 2810
55506185
32 x 1,5FPAS 3410
55506195
40 x 1,5FPAS 422
55506205
50 x 1,5/1FPAS 422
55506215
50 x 1,5/2FPAS 542
55506225
63 x 1,5FPAS 542
55506226
63 x 1,5FPAS 671
SILVYN® FPAX-M gri
55506235
16 x 1,5/1FPAS 1310
55506245
16 x 1,5/2FPAS 1610
55506255
20 x 1,5/1FPAS 1610
55506265
20 x 1,5/2FPAS 2110
55506275
25 x 1,5FPAS 2810
55506285
32 x 1,5FPAS 3410
55506295
40 x 1,5FPAS 422
55507265
50 x 1,5/1FPAS 422
55507275
50 x 1,5/2FPAS 542
55507285
63 x 1,5FPAS 542
55507286
63 x 1,5FPAS 671

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Su geçirmez
  • Titreşim koruması

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® FPAS
  • Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar

Ürün özellikleri

  • Siyah renkte UV ışınlara karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
  • Tornavida ile çıkarılabilir

Norm references / Approvals

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • Metrik bağlantı dişi
  • Dahili dolgulu gövde
  • Upper part with integrated all-round toothing

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA66
    Halojensiz

Koruma sınıfı

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +135 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.