SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® GMP-GL-M, maksimum mekanik stabilite ve dişsiz deliklere kilitlenme için cam elyafla güçlendirilmiş kontra somunlar
Faydalar
- Maksimum mekanik stabilite için cam elyaf ile güçlendirilmiş
- Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Sadece UL onaylı SKINTOP® polyamid kablo rakorları ile kullanıldığında UL onaylı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun
Talep üzerine
- Manşonsuz olarak mevcuttur
(birleştirme aleti için satıh olmaksızın)
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Polyamid, cam elyafı takviyeli
Sıcaklık aralığı
- Statik: -40°C ila +100°C
- Dinamik: -20°C ilâ +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.