SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halojensiz kontra somunlar, yüksek derecede alev geciktirici, alevi kendi söndürebilir, damlamasız, kamu binaları için

Halojen içermeyenMontaj süresiIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüSW wrench size mmPaket Miktarı
SKINTOP® GMP-HF-M ışık grisi
53119200
M 12 x 1,517100
53119210
M 16 x 1,522100
53119220
M 20 x 1,527100
53119230
M 25 x 1,534100
53119240
M 32 x 1,541100
53119250
M 40 x 1,55025
53119260
M 50 x 1,56025
53119270
M 63 x 1,57525
SKINTOP® GMP-HF-M siyah
53119205
M 12 x 1,517100
53119215
M 16 x 1,522100
53119225
M 20 x 1,527100
53119235
M 25 x 1,534100
53119245
M 32 x 1,541100
53119255
M 40 x 1,55025
53119265
M 50 x 1,56025
53119275
M 63 x 1,57525

Faydalar

  • Halojen içermeyen
  • UL 94 V0 uyarınca son derece alev geciktirici
  • Kendi kendini söndüren, damlama yok

Uygulama alanı

  • Havaalanları
  • Tünel yapımı
  • Yeraltı demiryolları
  • Kamu binaları

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINTOP® ST-HF-M ile kullanım için tasarlanmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Malzeme

  • UL 94 V0'a uygun halojensiz poliamid

Sıcaklık aralığı

  • Statik: -40°C ila +100°C
  • Dinamik: -20°C ilâ +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.