SILVYN® FPAC
Faydalar
- Hızlı montaj
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Paralel oluklu boruların isteğe bağlı uzatması
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPAS
- Uzatma için boru birleştirici
Ürün özellikleri
- Tornavida ile çıkarılabilir
Not
- UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Talep üzerine
- IP68 / IP69 version
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA66
Halojensiz
Koruma sınıfı
- IP 66
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.