SILVYN® KSE-M
SILVYN® KSE-M - SILVYN® FPAS için entegre EMU yaylı metrik hortum vidalı bağlantısı
Faydalar
- Hızlı montaj
- Titreşim koruması
- İlaveten gerginlik giderme
- İlaveten sızdırmazlık
- En uygun ekran bağlantısı (EMC)
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPAS
- Ekranlı kablolara ve tellere ek koruma gereken alanlarda kullanılır
Ürün özellikleri
- Siyah renkte UV ışınlara karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
- Tornavida ile çıkarılabilir
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- EMC kablo rakoru
- Upper part with integrated all-round toothing
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Talep üzerine
- EMV yaylı burcu yok
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Nikel kılıflı pirinç
PA66
Halojensiz
Koruma sınıfı
- Kanal: IP66
Kablo: IP68
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.