SILVYN® FLEXILOK PG
SILVYN® FLEXILOK PG - PG dişli kablo kanalı ek parçası
- son derece ekonomik
- Küçük paket
Faydalar
- Hızlı montaj
- Montajı kolay
- Uygun maliyetli kablo borusu rakoru
- Gevşek kısımlı parçaları yoktur
- Yer tasarrufu sağlayan yeni tasarım
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Kontrol kabini üretimi
- Hareketli uygulamalar
- Sınırlı alan uygulamalarında
- Bina Kurulumu
Ürün özellikleri
- Siyah renkte UV ışınlara karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
- One-piece slim design
- Halojen ve kadmiyum içermeyen
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
- One-piece body
- Özel sıkıştırma sistemi
Not
- Tornavida ile çıkarılabilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Talep üzerine
- FPAS 10 için PG 7, FPAS 42 için PG 36 , FPAS 54 için PG 48 kullanılmalıdır
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA66
Halojensiz
Koruma sınıfı
- IP 66
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.