SILVYN® FPAX NPT
SILVYN® FPAX NPT - IP68/69 SILVYN® FPAS için hortum vidalı bağlantısı
-
IP66
IP67 -
IP68 (2bar)
IP69
Faydalar
- Hızlı montaj
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Su geçirmez
- Titreşim koruması
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPAS
- Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar
Ürün özellikleri
- Siyah renkte UV ışınlara karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
- Tornavida ile çıkarılabilir
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- NPT bağlantı dişi
- Dahili dolgulu gövde
- Upper part with integrated all-round toothing
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA66
Halojensiz
Koruma sınıfı
- IP66
IP67 - IP68 (2bar)
IP69
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.