SILVYN® FPAX Y
SILVYN® FPAX Y - SILVYN® FPAS için Y şeklinde ayırıcı
Faydalar
- Hızlı montaj
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Su geçirmez
- Titreşim koruması
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPAS
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA66
Halojensiz - Polyester Elastomer
Koruma sınıfı
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.