SILVYN® FPAG PG
Faydalar
- Hızlı montaj
- Yüksek gerilme dayanımı
- Conta
- Titreşim koruması
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® FPAS
- Güçlü titreşimlere sahip uygulamalar
Ürün özellikleri
- Siyah renkte UV ışınlara karşı dayanıklı ve ve hava şartlarına dayanıklı
- Tornavida ile çıkarılabilir
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
- Gövde
- Upper part with integrated all-round toothing
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA66
Halojensiz
Koruma sınıfı
- IP 66
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.