SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, glass fibre-reinforced counter nuts, for maximum mechanical stability, for locking in boreholes without thread
Faydalar
- Maksimum mekanik stabilite için cam elyaf ile güçlendirilmiş
- Açık uçlu anahtar için yerleştirme yüzeyi sayesinde mahfaza çizilmez
Uygulama alanı
- Dişsiz deliklerde SKINTOP® kablo rakorlarını kontralamak için
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
Not
- Sadece UL onaylı SKINTOP® polyamid kablo rakorları ile kullanıldığında UL onaylı
- SKINTOP® ST(R) ile kullanım için tasarlanmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Talep üzerine
- Manşonsuz olarak mevcuttur
(birleştirme aleti için satıh olmaksızın)
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Polyamid, cam elyafı takviyeli
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.