SILVYN® HCC
Faydalar
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
- Esnek
- Hafif
- Ezilmeye dayanıklı
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Cihaz yapımı
- Bina Otomasyonu
- Hareketli uygulamalar
- Dış mekan
Ürün özellikleri
- Tam metrik tasarımlı kanal
- Halojen ve kadmiyum içermeyen
- Aşınma dayanıklı
- Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç
Ürün yapısı
- İnce profil oluklu poliamid kablo kanalı 6
Not
- UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA6
Halojensiz
Sıcaklık aralığı
- -25°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.