SILVYN® HG-M
Faydalar
- Sökmesi kolay
- Yüksek gerilme dayanımı
- Conta
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte
- SILVYN® HCC
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Dolgu ve kelepçe halkalı gövde
- Kapak somunu
Not
- UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA6
Koruma sınıfı
- IP 65
Sıcaklık aralığı
- -25°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.